Rögzítő és szorító fogantyú optikai reteszeléssel automataacél horganyzott 03191-210050
- A bekattanó funkció ábrázolása.
- Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
- Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Mennyiségi egység
9,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő és szorító fogantyú
Kivitel 1
optikai reteszeléssel
Alaptest
anyaga
automataacél
Alaptest
felülete
horganyzott
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
fekete
D1=Menet
M10
D2=Külső átmérő
40
D=csapátmérő
5
H=Magasság
24,9
L1=menethossz
17
L=Hossz
46,9
D3
18
Ellenanya
ellenanya nélkül
H1
13
Löket
S
5
Méret
2
SW
10
UNSPSC Code
31162800
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítő és szorító fogantyú egy termékként lehetővé teszi különböző beállító elemek pozicionálását, rögzítését és beszorítását. A rögzítés alakzáró módon csap segítségével, a beszorítás erőzáró módon a hüvely homlokfelületén át történi.
Ha a rögzítőstifttel történt kötés nem teljes mértékű, akkor ezt a kiálló jelzőgomb jelzi.
Ha a rögzítőstifttel történt kötés nem teljes mértékű, akkor ezt a kiálló jelzőgomb jelzi.
Anyag
Menetes hüvely, automataacél.
Rögzítőstift, nemesacél 1.4305
Csillagfogantyú, termoplaszt.
Jelzőgomb, termoplaszt.
Kivitel
Menetes hüvely, horganyzott.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Csillagfogantyú, feketésszürke RAL7021.
Jelzőgomb, piros.
Rögzítőstift, fémtiszta.
Csillagfogantyú, feketésszürke RAL7021.
Jelzőgomb, piros.
Előnyök
Bekattanást jelző gomb.
Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Hatlapú anya 07212.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.