text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő és szorító fogantyú
Kivitel 1
optikai reteszeléssel
Alaptest anyaga
automataacél
Alaptest felülete
horganyzott
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
fekete
D1=Menet
M8
D2=Külső átmérő
32
D=csapátmérő
4
H=Magasság
20
L1=menethossz
15
L=Hossz
39
D3
14
Ellenanya
ellenanya nélkül
H1
10
Löket S
4
Méret
1
SW
8
UNSPSC Code
31162800
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
A rögzítő és szorító fogantyú egy termékként lehetővé teszi különböző beállító elemek pozicionálását, rögzítését és beszorítását. A rögzítés alakzáró módon csap segítségével, a beszorítás erőzáró módon a hüvely homlokfelületén át történi.

Ha a rögzítőstifttel történt kötés nem teljes mértékű, akkor ezt a kiálló jelzőgomb jelzi.
Anyag

Menetes hüvely, automataacél.
Rögzítőstift, nemesacél 1.4305

Csillagfogantyú, termoplaszt.
Jelzőgomb, termoplaszt.

Kivitel
Menetes hüvely, horganyzott.
Rögzítőstift, fémtiszta.

Csillagfogantyú, feketésszürke RAL7021.
Jelzőgomb, piros.
Előnyök
Bekattanást jelző gomb.
Reteszelés és beszorítás egy termékkel.
Ergonomikus kezelés a csillagmarkolat segítségével.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Hatlapú anya 07212.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought