text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Precíziós rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
Szabványos
Alak
A
Terméktípus
nagy pontosság
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
edzett és köszörült
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Külső átmérő
20
D=csapátmérő
12
L=Hossz
87
D2
23
D3
32
Ellenanya
ellenanya nélkül
Golyós markolat belső menete
M8
L1
33
L3
13
L5
3
L6
35
Löket S
6
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
22
Rugóerő, végső F2 kb. N
35
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a B alakot kell használni.

A perselyekkel ellátott rögzítőcsapok optimális kombinációt alkotnak a gyors pozicionáláshoz és rögzítéshez. A rögzítőcsap és a persely precíz kivitelezésének köszönhetően a két elem csatlakoztatásakor nagyfokú ismétlési pontosság érhető el.
Anyag
Automataacél.
Gömbmarkolat, termoplaszt.
Kivitel
edzett és köszörült,
Gömbmarkolat feketésszürke RAL7021.
További információk
Műszaki megjegyzés lásd szerelési és beszerelési utasítás.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak