Precíziós rögzítőcsap reteszhorony nélkül acél edzett 03186-016
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Gyors pozicionálás és rögzítés
- Nagyfokú stabilitás
- Nagy ismétlési pontosság
Mennyiségi egység
86,93 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Precíziós rögzítőcsap
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
Szabványos
Alak
A
Terméktípus
nagy pontosság
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Külső átmérő
25
D=csapátmérő
16
L=Hossz
106,5
D2
28
D3
40
Ellenanya
ellenanya nélkül
Golyós markolat
belső menete
M10
L1
41,5
L3
13
L5
3
L6
42
Löket
S
10
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
20
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
50
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a B alakot kell használni.
A perselyekkel ellátott rögzítőcsapok optimális kombinációt alkotnak a gyors pozicionáláshoz és rögzítéshez. A rögzítőcsap és a persely precíz kivitelezésének köszönhetően a két elem csatlakoztatásakor nagyfokú ismétlési pontosság érhető el.
Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a B alakot kell használni.
A perselyekkel ellátott rögzítőcsapok optimális kombinációt alkotnak a gyors pozicionáláshoz és rögzítéshez. A rögzítőcsap és a persely precíz kivitelezésének köszönhetően a két elem csatlakoztatásakor nagyfokú ismétlési pontosság érhető el.
Anyag
Automataacél.
Gömbmarkolat, termoplaszt.
Gömbmarkolat, termoplaszt.
Kivitel
edzett és köszörült,
Gömbmarkolat feketésszürke RAL7021.
Gömbmarkolat feketésszürke RAL7021.
További információk
Műszaki megjegyzés lásd szerelési és beszerelési utasítás.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.