text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Rögzítő csap, premium
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
hengeres rögzítő stifttel
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
Alaptest felülete
edzett, köszörült és csupasz
Komponens anyaga
termoplaszt
Komponensek színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M20x1,5
D=csapátmérő
10
L=Hossz
74
Acélkulcs
1.4034
D2
33
D3
17
D4
11
D5
11 -0,01/-0,03
Ellenanya
ellenanya nélkül
F x 30°
2,8
L1
28
L2
12
L3
25
L4
4
Löket S
10
Méret
4
Rugóerő, kezdeti F1 kb. N
15
Rugóerő, végső F2 kb. N
34
SW1
22
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
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. a D alakot kell használni.

A premium-rögzítőcsapok a rögzítőcsap és a menetes hüvelyek gyártása során alkalmazott magasabb gyártási követelményeikkel tűnek ki. Ezenkívül a menetes hüvely központosítóval rendelkezik, amely a pozicionálási pontosság növelésére szolgál.
Anyag

Acélkivitel:

Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.



Nemesacél-kivitel:

Menetes hüvely 1.4305.

Rögzítőstift 1.4034.



Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.


Menetbiztosító poliamid.

Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.

Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.

Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Felszerelés
A menetes hüvelyes központosító használatakor javasolt a menetvágás előtt elkészíteni az illesztést a befogó darabon.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Megfelelő hengeres persely 03089.
Ellenanya 07212-….
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak