Rögzítő csap, premium reteszhorony nélkül acél edzett, köszörült és barnított 03089-42308
- Szigorúbb gyártási követelmény
- Központosítás a menetes hüvelyen a pozicionálási pontosság érdekében
- A rögzítőcsapok lehetővé teszik a rögzítést és reteszelést
- Alkalmazási területek: gépgyártás, készülékgyártás, méréstechnika, háztartás
- Nagyfokú stabilitás
Mennyiségi egység
23,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Rögzítő csap, premium
Kivitel 1
reteszhorony nélkül
Kivitel 2
hengeres rögzítő stifttel
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
edzett, köszörült és barnított
Komponens
anyaga
termoplaszt
Komponensek
színe
feketésszürke, RAL 7021
D1=Menet
M16x1,5
D=csapátmérő
8
L=Hossz
68
D2
33
D3
13,5
D4
11
D5
11 -0,01/-0,03
Ellenanya
ellenanyával
F x 30°
2,3
L1
26
L2
10
L3
23
L4
4
Löket
S
8
Méret
3
Rugóerő,
kezdeti
F1 kb. N
15
Rugóerő,
végső
F2 kb. N
35
SW1
19
SW2
24
Szilárdsági osztály
5.8
UNSPSC Code
31162800
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Termékleírás
A rögzítőcsapokat olyan esetekben használják, amikor meg kell akadályozni a rögzítési helyzet nyíróerők okozta megváltozását. Csak a csap kézi kitolása után lehetséges az elmozdítás másik rögzítési helyzetbe. Ha a kitolt helyzetet hosszabb időn keresztül kell fenntartani és el kell kerülni a rögzítőstift visszaugrását, akkor a C, ill. a D alakot kell használni.
A premium-rögzítőcsapok a rögzítőcsap és a menetes hüvelyek gyártása során alkalmazott magasabb gyártási követelményeikkel tűnek ki. Ezenkívül a menetes hüvely központosítóval rendelkezik, amely a pozicionálási pontosság növelésére szolgál.
A premium-rögzítőcsapok a rögzítőcsap és a menetes hüvelyek gyártása során alkalmazott magasabb gyártási követelményeikkel tűnek ki. Ezenkívül a menetes hüvely központosítóval rendelkezik, amely a pozicionálási pontosság növelésére szolgál.
Anyag
Acélkivitel:
Menetes hüvely és rögzítőstift, automataacél.
Nemesacél-kivitel:
Menetes hüvely 1.4305.
Rögzítőstift 1.4034.
Gomba alakú fogantyú, termoplaszt.
Menetbiztosító poliamid.
Kivitel
Acélkivitel:
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
Menetes hüvely, barnított.
Rögzítőstift, edzett, köszörült és barnított.
Nemesacél kivitel:
Menetes hüvely, fémtiszta.
Rögzítőstift, edzett és köszörült, fémtiszta.
Gomba alakú fogantyú, feketésszürke RAL7021.
További információk
Nagyobb nyíró igénybevétel esetében használja a központosító toldatot.
Felszerelés
A menetes hüvelyes központosító használatakor javasolt a menetvágás előtt elkészíteni az illesztést a befogó darabon.
Egyedi igényre
Speciális kivitelek.
Accessory
Megfelelő hengeres persely 03089.
Ellenanya 07212-….
Ellenanya 07212-….
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.