Védődugó belső hatszög kulcsnyílással alumínium 03150-11-2102035
- Raszterfuratok tömítése
Mennyiségi egység
5,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Védődugó
Kivitel 1
belső hatszög kulcsnyílással
Kivitel 2
o-gyűrűvel
Alak
B
Alaptest
anyaga
alumínium
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
D=átmérő
21
L=Hossz
35
D1
19,9
G
M20
L1
19
SW
5
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
Alumínium.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A forgács és por elleni védelem érdekében a raszterfuratokat védődugókkal kell lezárni.
A védődugókat a nem használt furatokban kell hagyni! Alumínium védődugókat akkor kell használni, ha agresszív hűtőemulziókat használnak vagy hűtőközeg nélkül forgácsolnak.
A védődugókat a nem használt furatokban kell hagyni! Alumínium védődugókat akkor kell használni, ha agresszív hűtőemulziókat használnak vagy hűtőközeg nélkül forgácsolnak.
Előnyök
A tömítőgyűrű (B és C alak) megakadályozza a hűtő emulzió behatolását a raszterfuratokba.
Rajzi hivatkozás
A alak: belső hatszög kulcsnyílással, O-gyűrű nélkül
B alak: belső hatszög kulcsnyílással, O-gyűrűvel
C alak: egyenes horonnyal, O-gyűrűvel
B alak: belső hatszög kulcsnyílással, O-gyűrűvel
C alak: egyenes horonnyal, O-gyűrűvel
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.