text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító egység
Kivitel 1
Persely
Alaptest anyaga
acél
D=külső átmérő
32
L=Hossz max.
17,5
H min.
25
Méret
3
T
18-0,1
UNSPSC Code
31162800
cikkszámhoz
03152-10-3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Tájoló kúphoz illeszkedő tájoló persely.
Hőmérséklet-tartomány
max. +80 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak