text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító egység
Kivitel 1
Kúp
Alaptest anyaga
acél
D1=Csapátmérő
10
D2=Menet
M8
H min.
21
L max.
35
L1
18
Méret
3
T min.
18
UNSPSC Code
31162801
cikkszámhoz
03152-11-3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acél kúp.
Csapágyacél golyók.
Kivitel
Edzett és köszörült kúp.
Kúpra vulkanizált golyók.
További információk
A tájolókúpok a tájolóperselyekkel együtt központosító egységet képeznek két gépelem nagypontosságú tájolásához. A rendszer ismétlési pontossága <0,003 mm. A vulkanizált gumi nem töredezik meg és nem érzékeny a szennyeződésekre vagy a forgácsokra. A kisebb beakadt forgácsok nem okoznak gondot a rendszer számára.
Hőmérséklet-tartomány
max. +80 °C.
Működési elv
A tájolókúp és a tájolópersely összeillesztett állapotában a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban nyomódnak össze, és így nagypontossággal rögzítik azt a két gépelemet, amelyekbe be vannak építve. Ahhoz, hogy a golyók a rugalmas alakváltozási tartományban összenyomódjanak, csak annak a furatnak a mélységére kell ügyelni, amelybe a tájolóperselyt bepréselik. A tájolóperselybe illeszkedő tájolókúpot már illesztésre készen szállítjuk, és csak fel kell feküdnie az ellendarab felületére. Innentől pontos nullponti tájolórendszerrel bírunk.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak