text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
gyorsrögzítő rendszerrel
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
csapágyacél
D=csapátmérő
16
L=szárhossz
36,5
D1
32
D2
20
Felfogólap- vastagság ±0,05
20
L1
15
Meghúzási nyomaték max. Nm
2
Rögzítőerő F kN
8
SW
6
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
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
További információk
Pozicionáló hengerek gyorsszorító rendszerrel további időmegtakarításhoz a felszerelésnél.

A pozicionáló hengert helyezze a befogófuratba, és nyomja be a gombot. A három állítógolyó így kifelé egymástól szétválik a komponensek pozicionálásához. Ezt követően 1/4 fordulattal, imbuszkulccsal húzza meg a rögzítőcsavart, ami biztosítja a komponensek alakzáró és biztonságos befogását.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak