text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
hengeres
Alak
C
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett, köszörült és barnított
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
85
D=átmérő
20
Acélkulcs
1.7223
D10
60
D11
58
D2
58
D3
57,5
D4
48
D5
26
D6
M6
D7
M8
D8
72
D9
58
H
15
H1
19
H2
44
H3
10
H4
6
H5
20
H6
16
Tartóerő F1 N
6300
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesíthető acél ház és szorítóhenger.
1.0503 nemesacél golyók.
Kivitel
Edzett és barnított ház.
Köszörült funkcionális felületek.
További információk
A pozicionáló és befogórendszer különösen alkalmas készülékekbe való beszerelésre (lemezek, kockák, felfogó hasábok stb.) minden beépítési helyzetben. A moduláris felépítés révén a pozicionáló hengerek száma és távolsága optimálisan összehangolható a befogási feladattal. A pozicionáló hengerek kis átmérőjének köszönhetően a távolság méret is csökkenthető a pozicionáló hengerek között.

A pozicionáló henger vezérlésével (”nyitás” csatlakozás) a 3 szorítógolyó mechanikusan kiold. A 3 szorítógolyó befelé mozog, és a készülék gyorsan kicserélhető. A befogáshoz el kell venni a levegőt a ”nyitás” csatlakozásról; ekkor levegő jut a ”befogás” csatlakozásra a pozicionáló hengeren. A 3 szorítógolyó mechanikusan kifelé mozog, és megtörténik a cserélhető készülék befogása.
Az optimális tartóerő elérése érdekében a pozicionáló hengeren csatlakoztatva marad a levegő.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak