Pozicionáló henger pneumatikus edzett acél fekete edzett, köszörült és barnított 03161-02-31670
- Gyors nyitás és zárás
- Pneumatikus pozícionáló és befogórendszer
- Csereidők lerövidítése
- Komponensek gyors és egyszerű felszerelése
Mennyiségi egység
433,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
hengeres
Alak
C
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
edzett, köszörült és barnított
Alaptest
színe
fekete
D1=Külső átmérő
70
D=átmérő
16
Acélkulcs
1.7223
D10
50
D11
48
D2
48
D3
47,5
D4
38
D5
20
D6
M5
D7
M6
D8
60
D9
48
H
12
H1
15
H2
35
H3
8
H4
5
H5
16
H6
12
Tartóerő
F1
N
4000
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesíthető acél ház és szorítóhenger.
1.0503 nemesacél golyók.
1.0503 nemesacél golyók.
Kivitel
Edzett és barnított ház.
Köszörült funkcionális felületek.
Köszörült funkcionális felületek.
További információk
A pozicionáló és befogórendszer különösen alkalmas készülékekbe való beszerelésre (lemezek, kockák, felfogó hasábok stb.) minden beépítési helyzetben. A moduláris felépítés révén a pozicionáló hengerek száma és távolsága optimálisan összehangolható a befogási feladattal. A pozicionáló hengerek kis átmérőjének köszönhetően a távolság méret is csökkenthető a pozicionáló hengerek között.
A pozicionáló henger vezérlésével (”nyitás” csatlakozás) a 3 szorítógolyó mechanikusan kiold. A 3 szorítógolyó befelé mozog, és a készülék gyorsan kicserélhető. A befogáshoz el kell venni a levegőt a ”nyitás” csatlakozásról; ekkor levegő jut a ”befogás” csatlakozásra a pozicionáló hengeren. A 3 szorítógolyó mechanikusan kifelé mozog, és megtörténik a cserélhető készülék befogása.
Az optimális tartóerő elérése érdekében a pozicionáló hengeren csatlakoztatva marad a levegő.
A pozicionáló henger vezérlésével (”nyitás” csatlakozás) a 3 szorítógolyó mechanikusan kiold. A 3 szorítógolyó befelé mozog, és a készülék gyorsan kicserélhető. A befogáshoz el kell venni a levegőt a ”nyitás” csatlakozásról; ekkor levegő jut a ”befogás” csatlakozásra a pozicionáló hengeren. A 3 szorítógolyó mechanikusan kifelé mozog, és megtörténik a cserélhető készülék befogása.
Az optimális tartóerő elérése érdekében a pozicionáló hengeren csatlakoztatva marad a levegő.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.