text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
kúpos
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
edzett, köszörült és barnított
Alaptest színe
fekete
D1=Külső átmérő
70
D=átmérő
16
Acélkulcs
1.7223
D10
50
D11
48
D2
48
D3
47,5
D4
38
D5
24,5
D6
M5
D7
M6
D8
60
D9
48
H
12
H1
15
H2
35
H3
8
H4
5
H5
16
H6
12
Tartóerő F1 N
4000
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesíthető acél ház és szorítóhenger.
1.0503 nemesacél golyók.
Kivitel
Edzett és barnított ház.
Köszörült funkcionális felületek.
További információk
A pozicionáló és befogórendszer különösen alkalmas készülékekbe való beszerelésre (lemezek, kockák, felfogó hasábok stb.) minden beépítési helyzetben. A moduláris felépítés révén a pozicionáló hengerek száma és távolsága optimálisan összehangolható a befogási feladattal. A pozicionáló hengerek kis átmérőjének köszönhetően a távolság méret is csökkenthető a pozicionáló hengerek között.

A pozicionáló henger vezérlésével (”nyitás” csatlakozás) a 3 szorítógolyó mechanikusan kiold. A 3 szorítógolyó befelé mozog, és a készülék gyorsan kicserélhető. A befogáshoz el kell venni a levegőt a ”nyitás” csatlakozásról; ekkor levegő jut a ”befogás” csatlakozásra a pozicionáló hengeren. A 3 szorítógolyó mechanikusan kifelé mozog, és megtörténik a cserélhető készülék befogása.
Az optimális tartóerő elérése érdekében a pozicionáló hengeren csatlakoztatva marad a levegő.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak