text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locating cylinder
Version 1
pneumatic
Form
B
Main material
QT steel
Surface finish body
nickel-plated
D1=Outside diameter
51
D=diameter
16
D10
52
D11
M5
D2
32
D3
31,4
D4
5,5
D5
9,5
D6
41
D7
M5
D8
31,8
D9
20
H
8,5
H1
25,5
H2
9,5
H3
28,5
H4
4
H5
9
H6
26,5
H7
10
Loading per pair kg
56
Retaining force F1 N
350
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Levegős vezérléssel a 3 szorítógolyó kioldható.
A 3 feszítőgolyó befelé mozog és a készülék kicserélhető. A levegőbevitel leállításakor a 3 feszítőgolyó kifelé mozog, és a készülék befeszül.
Ez az egyszerűen kezelhető rendszer jelentősen csökkenti az átállási időt.

Ismétlési pontosság ± 0,01 mm.

A maximális teherbírás túllépése esetében vagy ha a modult függőlegesen használják, a 0,01 mm-es ismétlési pontosság nem garantálható.

A pozicionáló hengereket és perselyeket a készüléklemez középpontjától azonos távolságban helyezze el.

A maximális teherbírás a készüléklemez, befogószerkezet és munkadarab súlyának összegéből tevődik össze.
A maximális teherbírás két modulkészlet felhasználására vonatkozik. Egy modulkészlet egy pozicionáló hengerből K1219 és egy helyzetbeállító perselyből K1220 áll.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak