text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
pneumatikus
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nikkelezett
D1=Külső átmérő
40
D=átmérő
12
D10
41
D11
M4
D2
24
D3
23,4
D4
4,5
D5
8
D6
32
D8
23,8
H
8
H1
29,5
H2
8
H3
25
H4
3,5
H5
8,5
H7
8,5
Tartóerő F1 N
250
Teherbírás páronként kg
40
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél.
Kivitel
Nikkelezett.
További információk
Levegős vezérléssel a 3 szorítógolyó kioldható.
A 3 feszítőgolyó befelé mozog és a készülék kicserélhető. A levegőbevitel leállításakor a 3 feszítőgolyó kifelé mozog, és a készülék befeszül.
Ez az egyszerűen kezelhető rendszer jelentősen csökkenti az átállási időt.

Ismétlési pontosság ± 0,01 mm.

A maximális teherbírás túllépése esetében vagy ha a modult függőlegesen használják, a 0,01 mm-es ismétlési pontosság nem garantálható.

A pozicionáló hengereket és perselyeket a készüléklemez középpontjától azonos távolságban helyezze el.

A maximális teherbírás a készüléklemez, befogószerkezet és munkadarab súlyának összegéből tevődik össze.
A maximális teherbírás két modulkészlet felhasználására vonatkozik. Egy modulkészlet egy pozicionáló hengerből K1219 és egy helyzetbeállító perselyből K1220 áll.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak