Pozicionáló henger szorítóékes rendszer edzett acél black oxidised 03156-20-2030
- Gyors rögzítés furatban
Sales unit
91,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating cylinder
Version 1
wedge clamp system
Main
material
QT steel
Surface finish
body
black oxidised
D=pin diameter
20
D1
38
H
clamping range
0-30
Holding
force
F kN
22,6
L
49,5
L1
15
L2
9
SW
17
Tightening
torque
Nm
31
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Barnított.
További információk
A pozicionáló henger segítségével a munkadarab egyszerűen rögzíthető és központosítható egy furatban.
Az integrált tűgörgős csapágynak köszönhetően, amely csekély felületi súrlódás idéz elő a merev érintkezési felületeken, nagyobb szorítóerőt lehet elérni.
A nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
Szorítóhenger leszorító hatással.
Az integrált tűgörgős csapágynak köszönhetően, amely csekély felületi súrlódás idéz elő a merev érintkezési felületeken, nagyobb szorítóerőt lehet elérni.
A nagy teherbírású csapágy hosszú élettartamot garantál.
Szorítóhenger leszorító hatással.
Felszerelés
Helyezze a pozicionáló hengert a rögzítendő munkadarabon keresztül a szerelési nyílásba.
A csavart szorítsa be a recézett fejű csavarral először kézzel, majd végül egy megfelelő kulccsal.
A recézett rész besüllyeszthető az arra célra szolgáló furatba.
A csavart szorítsa be a recézett fejű csavarral először kézzel, majd végül egy megfelelő kulccsal.
A recézett rész besüllyeszthető az arra célra szolgáló furatba.
Előnyök
Könnyen állítható befogási tartomány
Függetlenül a furat átmérőjétől és felületi minőségétől (H12-ig)
Leszorító hatás
A szorítóerő jelentős növekedése azonos meghúzási nyomaték mellett a golyós változathoz képest
Kiváló minőségű axiális tűcsapágy nagy teherbírással és hosszú élettartammal
Függetlenül a furat átmérőjétől és felületi minőségétől (H12-ig)
Leszorító hatás
A szorítóerő jelentős növekedése azonos meghúzási nyomaték mellett a golyós változathoz képest
Kiváló minőségű axiális tűcsapágy nagy teherbírással és hosszú élettartammal
Alkalmazás
Ideális különböző vastagságú szabványelemek rögzítéséhez. A szorítóhenger a gyorscserélő rendszerekhez is használható.
Rajzi hivatkozás
A H méret a beszorítási tartományra vonatkozik.
1) O-gyűrű
1) O-gyűrű
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.