Pozicionáló henger Ball Lock edzett acél 03153-50025
- Mechanikus pozícionáló és befogórendszer
- Különböző rendszerméretek
- Nagy tartóerők
- Különböző felfogólemez-vastagságok
Mennyiségi egység
179,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
Ball Lock
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
csapágyacél
D=csapátmérő
50
L=szárhossz
69
D1
75
D2
M20
Felfogólap-
vastagság ±0,05
25
L1
20
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
50
Meghúzási nyomaték Nm
50
Rögzítőerő
F kN
88
SW
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
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Golyók, edzett, fémtiszta.
További információk
A mozgatócsavar (D2) meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és így kifelé nyomja a három rögzítőgolyót amelyek a felfogó perselyben rögzülnek.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel tizenkétszer rövidebb átszerelési idők érhetők el, mint a hagyományos módszerekkel.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel tizenkétszer rövidebb átszerelési idők érhetők el, mint a hagyományos módszerekkel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.