Locating cylinder Ball Lock QT steel 03153-25025
- Mechanikus pozícionáló és befogórendszer
- Különböző rendszerméretek
- Nagy tartóerők
- Különböző felfogólemez-vastagságok
Sales unit
102,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Locating cylinder
Version 1
Ball Lock
Main
material
QT steel
Component
material
ball-bearing steel
D=pin diameter
25
L=shaft length
49
D1
45
D2
M8
Grid plate
thickness ±0,05
25
Holding
force
F kN
30
L1
10
SW
4
Tightening
torque
max. Nm
9
Tightening
torque
Nm
9
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
Description
Anyag
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Golyók, edzett, fémtiszta.
További információk
By tightening the thrust screw (D2) the centre ball is pressed downwards and in turn forces the three locking balls outwards, where they locked in the receiver bush.
With this easy to use system machine set-up times are up to twelve times shorter than when conventional methods are used.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.