Pozicionáló henger Ball Lock edzett acél 03153-20025
- Mechanikus pozícionáló és befogórendszer
- Különböző rendszerméretek
- Nagy tartóerők
- Különböző felfogólemez-vastagságok
Mennyiségi egység
98,52 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló henger
Kivitel 1
Ball Lock
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
csapágyacél
D=csapátmérő
20
L=szárhossz
44,5
D1
40
D2
M6
Felfogólap-
vastagság ±0,05
25
L1
10
Meghúzási
nyomaték
max. Nm
4
Meghúzási nyomaték Nm
4
Rögzítőerő
F kN
13,3
SW
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Pozicionáló henger, nemesíthető acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Golyók, gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Pozicionáló henger, nemesített, barnított.
Golyók, edzett, fémtiszta.
Golyók, edzett, fémtiszta.
További információk
A mozgatócsavar (D2) meghúzásával a középső golyó lefelé nyomódik és így kifelé nyomja a három rögzítőgolyót amelyek a felfogó perselyben rögzülnek.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel tizenkétszer rövidebb átszerelési idők érhetők el, mint a hagyományos módszerekkel.
Ezzel a könnyen kezelhető rendszerrel tizenkétszer rövidebb átszerelési idők érhetők el, mint a hagyományos módszerekkel.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.