text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló felfogó
Kivitel 1
pneumatikus
Kivitel 2
kör
Alaptest anyaga
nemesacél
Komponens anyaga
nitrilkaucsuk
D=átmérő
6
F= Szorítóerő N
30
H=Magasság
5,5
SW=kulcsnyílás
19
D1
M18x1
D2
21
D3
M5
H1
4
H2
15
H3
26,7
Rögzítőerő N
75
UNSPSC Code
31162800
Üzemi nyomás MPa
0,3 - 0,7
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
A munkadarab befogása sűrített levegő segítségével történik.
A kioldás az integrált rugón keresztül történik.
Anyag
Alaptest, nemesacél.
Tömítés, NBR.
Kivitel
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Szerelési méretek 6 mm lemezvastagsághoz.
A megadott szorító- és rögzítőerők 0,5 MPa üzemi nyomásra vonatkoznak.
Több pozicionáló egység használata esetén a ±0,1 mm-es távolságtűrést nem szabad túllépni.
Az ismétlési pontosság ±0,2 mm.
Rajzi hivatkozás
1) Levegőszelep (egyoldalú)
2) ”Befogás” csatlakozó
3) Szorítócsap
4) Pozicionáló felfogó
Accessory
Szorítócsapok 03192-25.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak