Pozicionáló egység edzett acél 03171-2808
- Köszörült felfogó furat
- Kézi működtetés
Mennyiségi egység
273,45 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló egység
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
hőre keményedő műanyag
A
48
B
12
C
20
D
34
E
28
F
12
G
8
H
60
J
10
K
17
Kézi
erő
FH N
150*
L
5
M
46
Max.
munkadarabsúly
kg
250**
N
M5
P
71
Q
20
R
100
S
13
T
5
U
M4x5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag, kivitel
Test és szorítócsap, nemesíthető acél, nemesített és barnított.
Fogantyú, nemesíthető acél. nemesített.
Gömb gomb, PF 31 duroplaszt, fekete.
Fogantyú, nemesíthető acél. nemesített.
Gömb gomb, PF 31 duroplaszt, fekete.
További információk
* Megengedett kézi erő a fogantyúhoz.
** A munkadarab optimális pozicionálása eddig a súlyadatig lehetséges.
** A munkadarab optimális pozicionálása eddig a súlyadatig lehetséges.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.