text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Positioning unit
Version 1
sprung
Form
B
Main material
QT steel
Component material
tool steel
A
20
B
20
C
20
D
10
E
8
F
20
G
40
H
30
J
22
K
4,5
L
5,5
M
9
N
7,3
R
20
Receiving hole
ø5,8 - ø8,2*
S
M4
Spring force cone N
5,5 - 20,5
T
21
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
Test, nemesíthető acél, edzett és barnított.
Pozicionáló stift, szerszámacél, edzett.
További információk
* Pozicionálás ezeken a furatméreteken belül lehetséges.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought