text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Pozicionáló egység
Kivitel 1
rugós
Alak
B
Alaptest anyaga
edzett acél
Komponens anyaga
szerszámacél
A
15
B
15
C
15
D
7,5
E
6
F
15
Fogadó- furat
ø4,8 - ø6,2*
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
4,5
M
7
N
5,4
R
15
Rugóerő kónusz N
6,4 - 19,3
S
M4
T
16
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
Test, nemesíthető acél, edzett és barnított.
Pozicionáló stift, szerszámacél, edzett.
További információk
* Pozicionálás ezeken a furatméreteken belül lehetséges.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak