Pozicionáló egység rugós edzett acél 03170-15070
- Furatos munkadarabok pozicionálása és felhelyezése
- A alak: pozicionáló és támasztóelem
- B alak: pozicionáló elem
Mennyiségi egység
116,03 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló egység
Kivitel 1
rugós
Alak
A
Alaptest
anyaga
edzett acél
Komponens
anyaga
szerszámacél
A
13
B
15
C
15
D
7,5
E
6
F
15
Fogadó-
furat
ø4,8 - ø6,2*
G
35
H
25
J
16
K
4,5
L
4,5
M
7
N
7,4
R
15
Rugóerő
kónusz
N
6,4 - 19,3
S
M4
T
16
UNSPSC Code
31162800
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
Anyag, kivitel
Test, nemesíthető acél, edzett és barnított.
Pozicionáló stift, szerszámacél, edzett.
Pozicionáló stift, szerszámacél, edzett.
További információk
* Pozicionálás ezeken a furatméreteken belül lehetséges.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.