text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Locating pin
Version 2
for baseplates with T-slot
Form
A
Main material
steel
B=Width
20
D1=Pin diameter
29
D=pin diameter
30
G
M6
L
64
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Termékleírás
A pozicionáló csapok alapelemek gépasztalra történő pozicionálására szolgálnak.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Illesztett átmérő és vezetőfelületek, köszörült.
További információk
A alak
Pozicionáló csapok raszterfuratos alaplemezekhez.
B alak
Pozicionáló csapok T-hornyos alaplemezekhez.
Rajzi hivatkozás
1) Lehúzó furat
Accessory
01126 alaplemezek.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought