Pozicionáló csap acél 03152-140301
- Raszterfuratos lemezek pozícionálásához
- T-hornyos gépasztalokon található készülékekhez
- Köszörült illesztett átmérő és vezetőfelületek
Mennyiségi egység
45,28 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Pozicionáló csap
Kivitel 2
for baseplates with T-slot
Alak
B
Alaptest
anyaga
acél
B=Szélesség
14
D1=Csapátmérő
29
D=csapátmérő
30
G
M8
L
51
UNSPSC Code
31162800
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
A pozicionáló csapok alapelemek gépasztalra történő pozicionálására szolgálnak.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
nemesített és barnított.
Illesztett átmérő és vezetőfelületek, köszörült.
Illesztett átmérő és vezetőfelületek, köszörült.
További információk
A alak
Pozicionáló csapok raszterfuratos alaplemezekhez.
B alak
Pozicionáló csapok T-hornyos alaplemezekhez.
Pozicionáló csapok raszterfuratos alaplemezekhez.
B alak
Pozicionáló csapok T-hornyos alaplemezekhez.
Rajzi hivatkozás
1) Lehúzó furat
Accessory
01126 alaplemezek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.