Központosító hüvely II-es minőség nemesacél 03154-02-230020
- Edzett
- ±0,013 mm-es felfogási pontosság lehetséges
- Két különböző pontossági-minőségi osztály
Mennyiségi egység
44,15 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító hüvely
Kivitel 1
II-es minőség
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=furatátmérő
30
L=Hossz
20
T=tűrés
+0,025 - +0,050
D1
45,042
Felfogófurat
központosító perselyhez
Ø +0,010
45,018
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4548.
Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
További információk
±0,005 mm-es tengelytávolsági tűrés esetén és 2 darab I-es minőségű központosító persely használatával ±0,013 mm-es beszorítási ismétlési pontosság érhető el.
±0,03 mm-es távolság tűrés esetén és egy-egy darab I-es lI-es minőségű központosító persely használatával ±0,04 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A központosító perselyek enyhe nyomással préselődnek a felfogó lemezek furataiba.
További megjegyzéseket lásd az általános információban.
±0,03 mm-es távolság tűrés esetén és egy-egy darab I-es lI-es minőségű központosító persely használatával ±0,04 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A központosító perselyek enyhe nyomással préselődnek a felfogó lemezek furataiba.
További megjegyzéseket lásd az általános információban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.