text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
B
Alaptest anyaga
nemesacél
D=furatátmérő
30
L=Hossz
21,77
B
11
D1
36,2
D2
59,99
D3
6,4
D4
48
D5
60
D6
30,5
D7
M6x11
L1
7
Min. alaplap- vastagság H
30
S
30
T
22,15
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4548.

Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
További információk
Rögzítőcsavarok mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak