Felfogó persely nemesacél 03155-02-25
- Felfogó persely pozícionáló hengerek pozícionálására és befogására
- Hátoldali szerelés
- Edzett
Mennyiségi egység
55,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=furatátmérő
25
L=Hossz
21
D1
30,4
D2
40,2
D3
35,03
D5
35
D6
41
L1
10,22
L2
10,16
Min.
alaplap-
vastagság H
25
T
10,54
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4548.
Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.