text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
D=furatátmérő
20
L=Hossz
17,1
D1
24,8
D2
32,2
D3
28,03
D5
28
D6
33
L1
8,42
L2
8,13
Min. alaplap- vastagság H
25
T
8,74
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4548.

Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak