text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest anyaga
nemesacél
D=furatátmérő
16
L=Hossz
12,1
D1
20,7
D2
28,6
D3
22,03
D5
22
D6
29
L1
6,9
L2
6,6
Min. alaplap- vastagság H
20
T
7,24
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4548.

Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought