Felfogó persely nemesacél 03155-02-13
- Felfogó persely pozícionáló hengerek pozícionálására és befogására
- Hátoldali szerelés
- Edzett
Mennyiségi egység
58,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó persely
Alak
A
Alaptest
anyaga
nemesacél
D=furatátmérő
13
L=Hossz
12,1
D1
17,3
D2
25
D3
20,03
D5
20
D6
26
L1
6,6
L2
5,58
Min.
alaplap-
vastagság H
20
T
6,92
UNSPSC Code
31162800
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
Nemesacél 1.4548.
Kivitel
edzett min. 40 HRC, fémtiszta
Rajzi hivatkozás
1) Alaplemez
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.