text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Positioning pin
Version 1
milled free
Main material
tool steel
Main colour
black oxidised
D1=Outside diameter
8,5
D2=Pin diameter
5
B
2
B1
6,6
Kind of fastening
precision diameter
L1
8
L2
8
L3
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
Description

Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett.
További információk
Sima oldalak központosítással.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak