Positioning pin milled free tool steel black oxidised 03140-08
- Ütközőként és talpként is alkalmazható
- Nagy körfutási pontosság
- Illesztés a pontos pozicionáláshoz
Sales unit
8,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Positioning pin
Version 1
milled free
Version 2
ground
Main
material
tool steel
Main
colour
black oxidised
D1=Outside diameter
12
D2=Pin diameter
8
B
3
B1
9,8
Kind of fastening
precision diameter
L1
8
L2
10
L3
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
Description
Anyag
Szerszámacél.
Kivitel
edzett és köszörült.
További információk
Sima oldalak központosítással.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.