Központosító karima edzett acél 03152-30-112015
- Pontos beállítás és pozicionálás
- Robusztus felépítés
- Egyszerű szerelés
Mennyiségi egység
35,18 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító karima
Alak
B
Alaktípus
illesztéssel
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
120
H=Magasság
15
Acélkulcs
1.1191
D1
90
H1
8
UNSPSC Code
23172000
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
Központosító karima, nemesacél 1.1191 vagy 1.1192.
További információk
A furattal rendelkező központosító karima a szerszám- és formakészítésben használt komponens. Ez a központosító karima precíz peremmel rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszámok és formák egyszerű beállítását és pozicionálását. A karima kúpos furata kiváló megvezetést és a különböző alkatrészek között biztonságos kapcsolatot biztosít.
A peremes központosító karima kiválóan alkalmas a szerszám- és formakészítésben, ahol precíz beállításra van szükség. Ez a karima precíz peremmel rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű beállítását és stabil pozicionálását.
A csavarfuratokkal rendelkező peremes központosító karima a szerszám- és formakészítésben használható, ahol a precíz beállítás, biztos rögzítés és a megbízható pozicionálás döntő jelentőségű. A precíz funkciók és csavarfuratok kombinációjának köszönhetően sokoldalúan alkalmazható különböző gyártástechnológiáknál.
A peremes központosító karima kiválóan alkalmas a szerszám- és formakészítésben, ahol precíz beállításra van szükség. Ez a karima precíz peremmel rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű beállítását és stabil pozicionálását.
A csavarfuratokkal rendelkező peremes központosító karima a szerszám- és formakészítésben használható, ahol a precíz beállítás, biztos rögzítés és a megbízható pozicionálás döntő jelentőségű. A precíz funkciók és csavarfuratok kombinációjának köszönhetően sokoldalúan alkalmazható különböző gyártástechnológiáknál.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.