text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Centring flange
Form
B
Form definition
with seating
Main material
QT steel
D=diameter
100
H=Height
19
D1
90
H1
8
Steel code
1.1191
UNSPSC Code
23172000
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
Description

Anyag
Központosító karima, nemesacél 1.1191 vagy 1.1192.
További információk
A furattal rendelkező központosító karima a szerszám- és formakészítésben használt komponens. Ez a központosító karima precíz peremmel rendelkezik, amely lehetővé teszi a szerszámok és formák egyszerű beállítását és pozicionálását. A karima kúpos furata kiváló megvezetést és a különböző alkatrészek között biztonságos kapcsolatot biztosít.

A peremes központosító karima kiválóan alkalmas a szerszám- és formakészítésben, ahol precíz beállításra van szükség. Ez a karima precíz peremmel rendelkezik, amely lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű beállítását és stabil pozicionálását.

A csavarfuratokkal rendelkező peremes központosító karima a szerszám- és formakészítésben használható, ahol a precíz beállítás, biztos rögzítés és a megbízható pozicionálás döntő jelentőségű. A precíz funkciók és csavarfuratok kombinációjának köszönhetően sokoldalúan alkalmazható különböző gyártástechnológiáknál.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought