Központosító hüvely edzett acél 03152-20-54200
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű telepítés
Sales unit
61,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Központosító hüvely
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
54
L=Hossz
200
Acélkulcs
1.7139
D1
43
D2
M12
L1
12
UNSPSC Code
31162300
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
Description
Anyag
Központosító hüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült központosító hüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák és alkatrészek pontos beállítására és központosítására szolgálnak. Ezek a hüvelyek rendkívül fontosak a gyártási folyamatokban a kiváló minőség és pontosság elérése érdekében.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.