text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Centring sleeve
Main material
mild steel
D=diameter
54
L=Length
60
D1
43
D2
M12
L1
12
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162300
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
Description

Anyag
Központosító hüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült központosító hüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák és alkatrészek pontos beállítására és központosítására szolgálnak. Ezek a hüvelyek rendkívül fontosak a gyártási folyamatokban a kiváló minőség és pontosság elérése érdekében.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak