Központosító hüvely edzett acél 03152-20-42260
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű telepítés
Mennyiségi egység
39,55 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító hüvely
Alaptest
anyaga
edzett acél
D=átmérő
42
L=Hossz
260
Acélkulcs
1.7139
D1
33
D2
M12
L1
12
UNSPSC Code
31162300
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
Központosító hüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült központosító hüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák és alkatrészek pontos beállítására és központosítására szolgálnak. Ezek a hüvelyek rendkívül fontosak a gyártási folyamatokban a kiváló minőség és pontosság elérése érdekében.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.