Központosító hüvely edzett acél 03152-20-42040
- Sokoldalú felhasználás
- Egyszerű telepítés
Sales unit
11,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Centring sleeve
Main
material
mild steel
D=diameter
42
L=Length
40
D1
33
D2
M12
L1
12
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31162300
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
Description
Anyag
Központosító hüvely, edzett acél 1.7139.
Kivitel
betétedzésű.
További információk
Az acélból készült központosító hüvelyek a szerszám- és formakészítésben használható komponensek. Szerszámok, formák és alkatrészek pontos beállítására és központosítására szolgálnak. Ezek a hüvelyek rendkívül fontosak a gyártási folyamatokban a kiváló minőség és pontosság elérése érdekében.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.