text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító hüvely
Kivitel 1
II-es minőség
Alaptest anyaga
csapágyacél
Alaptest felülete
edzett és barnított
D=furatátmérő
50
L=Hossz
50
T=tűrés
+0,025 - +0,050
D1
63,546
Felfogófurat központosító perselyhez Ø +0,010
63,521
UNSPSC Code
31162800
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
Gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
±0,005 mm-es tengelytávolsági tűrés esetén és 2 darab I-es minőségű központosító persely használatával ±0,013 mm-es beszorítási ismétlési pontosság érhető el.
±0,03 mm-es távolság tűrés esetén és egy-egy darab I-es lI-es minőségű központosító persely használatával ±0,04 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A központosító perselyek enyhe nyomással préselődnek a felfogó lemezek furataiba.
További megjegyzéseket lásd az általános információban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought