text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Centring bush
Version 1
grade II
Main material
ball-bearing steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
D=bore diameter
35
L=Length
40
T=tolerance
+0,025 - +0,050
Bore size for centring bush Ø +0.01
45,018
D1
45,042
UNSPSC Code
31162800
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
Gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
±0,005 mm-es tengelytávolsági tűrés esetén és 2 darab I-es minőségű központosító persely használatával ±0,013 mm-es beszorítási ismétlési pontosság érhető el.
±0,03 mm-es távolság tűrés esetén és egy-egy darab I-es lI-es minőségű központosító persely használatával ±0,04 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A központosító perselyek enyhe nyomással préselődnek a felfogó lemezek furataiba.
További megjegyzéseket lásd az általános információban.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak