text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Centring bush
Version 1
grade I
Main material
ball-bearing steel
Surface finish body
hardened and black oxid finish
D=bore diameter
35
L=Length
25
T=tolerance
+0,005 - +0,018
Bore size for centring bush Ø +0.01
45,018
D1
45,042
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Anyag
Gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
±0,005 mm-es tengelytávolsági tűrés esetén és 2 darab I-es minőségű központosító persely használatával ±0,013 mm-es beszorítási ismétlési pontosság érhető el.
±0,03 mm-es távolság tűrés esetén és egy-egy darab I-es lI-es minőségű központosító persely használatával ±0,04 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A központosító perselyek enyhe nyomással préselődnek a felfogó lemezek furataiba.
További megjegyzéseket lásd az általános információban.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak