Központosító hüvely I-es minőség csapágyacél edzett és barnított 03154-135020
- ±0,013 mm-es felfogási pontosság lehetséges
- Két különböző pontossági-minőségi osztály
- Edzett és barnított
Mennyiségi egység
27,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító hüvely
Kivitel 1
I-es minőség
Alaptest
anyaga
csapágyacél
Alaptest
felülete
edzett és barnított
D=furatátmérő
35
L=Hossz
20
T=tűrés
+0,005 - +0,018
D1
45,042
Felfogófurat
központosító perselyhez
Ø +0,010
45,018
UNSPSC Code
31162800
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
Gördülőcsapágy-acél.
Kivitel
Edzett és barnított.
További információk
±0,005 mm-es tengelytávolsági tűrés esetén és 2 darab I-es minőségű központosító persely használatával ±0,013 mm-es beszorítási ismétlési pontosság érhető el.
±0,03 mm-es távolság tűrés esetén és egy-egy darab I-es lI-es minőségű központosító persely használatával ±0,04 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A központosító perselyek enyhe nyomással préselődnek a felfogó lemezek furataiba.
További megjegyzéseket lásd az általános információban.
±0,03 mm-es távolság tűrés esetén és egy-egy darab I-es lI-es minőségű központosító persely használatával ±0,04 mm-es ismétlési pontosság érhető el.
A központosító perselyek enyhe nyomással préselődnek a felfogó lemezek furataiba.
További megjegyzéseket lásd az általános információban.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.