text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Központosító csap
Kivitel 1
irányított fúráshoz
Alaptest anyaga
acél
D=csapátmérő
20
L=Hossz
89
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
betétedzésű.
Illesztett átmérő, köszörült.
További információk
Központosító csap irányított fúráshoz, az alapelemekre 01263, 01265 és 01850 hangolva.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak