Központosító csap irányított fúráshoz acél 03114-3025
- Raszterfuratos lemezek pozícionálásához gépasztalokon
- Betétedzésű
- Köszörült illesztő átmérő
Mennyiségi egység
59,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Központosító csap
Kivitel 1
irányított fúráshoz
Kivitel 2
for baseplates with T-slot
Alak
A
Alaptest
anyaga
acél
D1=Csapátmérő
25
D=csapátmérő
30 h6
G
M6
L
85
L1
45
UNSPSC Code
31162800
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
Acél.
Kivitel
betétedzésű.
Illesztett átmérő, köszörült.
Illesztett átmérő, köszörült.
További információk
A alak
Pozicionáló csapok raszterfuratos alaplemezekhez.
B alak
Pozicionáló csapok T-hornyos alaplemezekhez.
Pozicionáló csapok raszterfuratos alaplemezekhez.
B alak
Pozicionáló csapok T-hornyos alaplemezekhez.
Accessory
Paletták 01148.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.