Javítókészlet Ball Lock edzett acél 03153-935040
- Edzett gördülőcsapágy-acél golyók
Mennyiségi egység
21,81 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Javítókészlet
Kivitel 1
Ball Lock
Kivitel 2
tájolócsaphoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
D-hez
35
L-hez
71
UNSPSC Code
31162800
cikkszámhoz
03153-35040
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
Javítókészlet rögzítőcsavarból, O-gyűrűből és 4 részes golyókészletből.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.