text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Javítókészlet
Kivitel 1
Ball Lock
Kivitel 2
tájolócsaphoz
Alaptest anyaga
edzett acél
D-hez
30
L-hez
54
UNSPSC Code
31162800
cikkszámhoz
03153-30025
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
Javítókészlet rögzítőcsavarból, O-gyűrűből és 4 részes golyókészletből.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak