Javítókészlet Ball Lock edzett acél 03153-916020
- Edzett gördülőcsapágy-acél golyók
Mennyiségi egység
10,89 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Javítókészlet
Kivitel 1
Ball Lock
Kivitel 2
tájolócsaphoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
D-hez
16
L-hez
36,5
UNSPSC Code
31162800
cikkszámhoz
03153-16020
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
További információk
Javítókészlet rögzítőcsavarból, O-gyűrűből és 4 részes golyókészletből.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.