Javítókészlet szorítóékes rendszer edzett acél 03156-20-92030
Mennyiségi egység
20,71 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Javítókészlet
Kivitel 1
szorítóékes rendszer
Kivitel 2
tájolócsaphoz
Alaptest
anyaga
edzett acél
D-hez
20
UNSPSC Code
31162800
cikkszámhoz
03156-20-2030
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
A javítókészlet süllyesztett fejű csavarból, O-gyűrűből és háromrészes pofából áll.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.